Almacén - SKBI 64/B64 - 2263023

Almacén, corriente nominal: 1 A, número de polos: 64, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2263023
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta AAAWAA -
Página del catálogo Página 780 (C_1_2013)
EAN 4017918053871
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 267,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010