nuevo

Caja para electrónica - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

, longitud: 176 mm,Base, color: negro, anchura: 163 mm, altura: 64 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Parte del sistema EnviroCase
  • Adecuada para su uso en interiores y exteriores
  • Con una placa frontal fijada en la base, se corresponde con el índice de protección IP66/IP67
  • Es posible el montaje en pared, panel y barra
  • Orificio de ventilación

Datos mercantiles

Clave de pedido 2230002
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta ACFDAA -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
EAN 4055626381350
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 261,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar