Conector enchufable para placa de circ. impreso - HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - 2203619

Carcasa de base, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 12, paso: 3,45 mm, tipo de conexión: Conexión enchufable / conexión por soldadura, color: negro, montaje: Soldar, Observe la curva derating del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203619
Unidad de embalaje 150 pcs
Clave de venta ACHECB -
Cantidad de pedido mínima 150 pcs
EAN 4055626426945
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,934 g