Conector enchufable para placa de circ. impreso - HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - 2203618

Carcasa base placa de circuito impreso, tensión de dimensionamiento (III/2): 300 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: negro, montaje: Soldar, Observe la curva derating del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203618
Unidad de embalaje 150 pcs
Clave de venta ACHECB -
Cantidad de pedido mínima 150 pcs
EAN 4055626426938
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,140 g