nuevo

Accesorios - KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - 2203572

Teclado de membrana autoadhesivo, técnica de control plateada, 6 teclas, con resalte, 4 colores, cable de conexión: 50 mm, con conector hembra engastado female RM 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203572
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACFBAF -
EAN 4055626472478
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,600 g
Número de tarifa arancelaria 85371098