nuevo

Accesorios - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

Teclado de membrana autoadhesivo, técnica de control plateada, 12 teclas, con resalte, 3 colores, cable de conexión: 88,5 mm, con conector hembra engastado female RM 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203567
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACFABF -
EAN 4055626474007
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,500 g
Número de tarifa arancelaria 85371098