Conector enchufable para placa de circ. impreso - HSCH 2,5-3U-22TT22 9005 - 2203559

Carcasa de base, tensión de dimensionamiento (III/2): 300 V, número de polos: 10, paso: 5 mm, Color: negro, montaje: Soldar, Observe la curva derating del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203559
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHECB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626405803
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar