nuevo

Carcasa pasamuros - HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - 2203408

Regleta de base para el proceso de soldadura por reflujo, embalada en cinta portadora; corriente nominal: 8 A; tensión asignada (III/2): 160 V; número de polos: 18; paso: 3,45 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203408
Unidad de embalaje 150 pcs
Clave de venta ACHECB -
Cantidad de pedido mínima 150 pcs
EAN 4055626386775
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,850 g
Número de tarifa arancelaria 85366930