nuevo

Carcasa pasamuros - HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - 2203406

Regleta de base para el proceso de soldadura por reflujo, embalada en cinta portadora; corriente nominal: 8 A; tensión asignada (III/2): 250 V; número de polos: 12; paso: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203406
Unidad de embalaje 150 pcs
Clave de venta ACHECB -
Cantidad de pedido mínima 150 pcs
EAN 4055626386768
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,550 g
Número de tarifa arancelaria 85366930