Pared lateral - UCS SW 237-F 7035 - 2203385

Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa del tamaño 237 x 195 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 47 mm; material policarbonato; color gris claro similar a RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203385
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACFCAA -
EAN 4055626427829
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099