Pared lateral - UCS SW 195-H 9005 - 2203382

Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa de los tamaños 237 x 195 mm y 195 x 145 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 67 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203382
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACFCAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626427638
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099