Pared lateral - UCS SW 195-F 7035 - 2203378

Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa de los tamaños 237 x 195 mm y 195 x 145 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 47 mm; material policarbonato; color gris claro similar a RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203378
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACFCAA -
EAN 4055626427805
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,840 g
Número de tarifa arancelaria 85389099