nuevo

Pared lateral - UCS SW 125-F 7035 - 2203364

Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa de los tamaños 125 x 87 mm y 145 x 125 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 47 mm; material policarbonato; color gris claro similar a RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203364
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACFCAA -
EAN 4055626427768
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,160 g

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar