Pared lateral - UCS SW 87-H 7035 - 2203361

Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa del tamaño 125 x 87 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 67 mm; material policarbonato; color gris claro similar a RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203361
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ACFCAA -
EAN 4055626427362
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099