Pared lateral - UCS SW 87-F 9005 - 2203359

Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa del tamaño 125 x 87 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 47 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203359
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ACFCAA -
EAN 4055626427751
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,400 g
Número de tarifa arancelaria 85389099