Semiarmazón de la caja - UCS HH 237-195 7035 - 2203356

Semiarmazón de la caja para montar una caja UCS con las dimensiones 237 x 195 mm; material policarbonato; color gris claro similar a RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
  • La fijación de la placa flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
  • Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
  • Gastos de logística mínimos gracias a los componentes compatibles entre sí

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203356
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACFCAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626427720
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 219,800 g
Número de tarifa arancelaria 85389099