nuevo

Semiarmazón de la caja - UCS HH 195-145 9005 - 2203354

Semiarmazón de la caja para montar una caja UCS con las dimensiones 195 x 145 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203354
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACFCAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626427713
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 147,070 g
Número de tarifa arancelaria 85389099