Semiarmazón de la caja - UCS HH 145-125 9005 - 2203352

Semiarmazón de la caja para montar una caja UCS con las dimensiones 145 x 125 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
  • La fijación de la placa flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
  • Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
  • Gastos de logística mínimos gracias a los componentes compatibles entre sí

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203352
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACFCAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626427690
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099