Semiarmazón de la caja - UCS HH 125-87 9005 - 2203350

Semiarmazón de la caja para montar una caja UCS con las dimensiones 125 x 87 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
  • La fijación de la placa flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
  • Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
  • Gastos de logística mínimos gracias a los componentes compatibles entre sí

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203350
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ACFCAA -
EAN 4055626427676
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 48,860 g
Número de tarifa arancelaria 85389099