Caja para electrónica - UCS 237-195-F-GD 9005 - 2203343

Carcasa completa para placas de circuito impreso, posicionamiento flexible; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, cúpulas de adhesión para la fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa negro con inserciones angulares de color turquesa-verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
  • La fijación de la placa de circuito impreso flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
  • Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
  • Menos gastos de logística gracias a los componentes compatibles entre sí

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203343
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACFCAA -
EAN 4055626404530
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 446,560 g
Número de tarifa arancelaria 85389099