Caja para electrónica - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Carcasa con pantalla de 5,7" gris claro, formada por dos mitades con tornillos, ventana central. Parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, superficies de teclado a la izquierda y derecha con refuerzo para instalación mural

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos DCS
  • Carcasa con pantalla para equipos de mando móviles y fijos
  • Integración de pantalla TFT y teclados de membrana
  • Índice de protección hasta IP54
  • Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a los impactos
  • Clase de combustibilidad UL 94-V0

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203174
Unidad de embalaje 2 pcs
Clave de venta ACFBAA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626378305
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 300,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097