nuevo

Caja para electrónica - HCS-C MAXI 1W C 1 1 7035 - 2203167

Carcasa portátil C-Maxi en gris claro, formada por dos mitades, dos pantallas en el lado frontal con tornillos, parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, con ventana y ranura para teclado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HCS
  • Adecuado para equipos manuales móviles
  • Forma de la carcasa ergonómica recta o escalonada
  • Integración de pantallas LCD y teclados de membrana
  • Índice de protección hasta IP54
  • Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a los impactos
  • Clase de combustibilidad UL 94-V0

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203167
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACFACA -
EAN 4055626377223
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 204,500 g

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar