Caja para electrónica - HCS-C MEDIUM C C C C 7035 - 2203160

Carcasa portátil C-Medium en gris claro, parte frontal lisa cerrada formada por dos mitades con tornillos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HCS
  • Adecuado para equipos manuales móviles
  • Forma de la carcasa ergonómica recta o escalonada
  • Integración de pantallas LCD y teclados de membrana
  • Índice de protección hasta IP54
  • Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a los impactos
  • Clase de combustibilidad UL 94-V0

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203160
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACFACA -
EAN 4055626377711
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 203,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097