Caja para electrónica - HCS-C MINI-P 1 C 1 1 7035 - 2203154

Carcasa portátil C-Mini-Plus en gris claro, formada por dos mitades, dos pantallas en el lado frontal con tornillos, parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, cerrada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HCS
  • Adecuado para equipos manuales móviles
  • Forma de la carcasa ergonómica recta o escalonada
  • Integración de pantallas LCD y teclados de membrana
  • Índice de protección hasta IP54
  • Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a los impactos
  • Clase de combustibilidad UL 94-V0

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203154
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACFACA -
EAN 4055626377070
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097