Caja para electrónica - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS GYS890 - 2202815

Ninguna imagen disponible

Carcasa, longitud: 113,3 mm, Parte inferior, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 18,9 mm, altura: 57,7 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
  • Contacto de tierra funcional integrado en la parte de la carcasa

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202815
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHEBB -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626208244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,670 g
Número de tarifa arancelaria 85389099