Caja para electrónica - ME MAX 6,2 DKL WH TRANS S884 - 2202800

Ninguna imagen disponible

Carcasa, color: transparente/blanco

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202800
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta ACHABZ -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626199443
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,592 g
Número de tarifa arancelaria 85389099

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar