Caja para electrónica - ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY S869 - 2202749

Ninguna imagen disponible

Carcasa, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202749
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta ACHABA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626173962
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49,189 g
Número de tarifa arancelaria 85472000