Caja para electrónica - ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY S862 - 2202676

Ninguna imagen disponible

Carcasa, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202676
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHAAZ -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626181981
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,960 g
Número de tarifa arancelaria 85389099