Caja para electrónica - BC 107,6 DKL R KMGY S858 - 2202651

Ninguna imagen disponible

Carcasa, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202651
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHBAB -
EAN 4055626169484
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,100 g
Número de tarifa arancelaria 85389099