Tapa de la carcasa - ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 2202634

Carcasa, longitud: 87,8 mm, Cubierta, color: gris claro, anchura: 18,9 mm, altura: 12,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202634
Unidad de embalaje 12 pcs
Clave de venta ACHEBB -
Cantidad de pedido mínima 12 pcs
EAN 4055626218731
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,750 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen CN (China)