Caja para electrónica - HSC-LR 9U FBU - 2202600

Ninguna imagen disponible

Carcasa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202600
Unidad de embalaje 80 pcs
Clave de venta ACHECZ -
Cantidad de pedido mínima 80 pcs
EAN 4055626321332
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,180 g
Número de tarifa arancelaria 39269097