Caja para electrónica - UM100-PROFIL BK 8,05CM - 2202587

Ninguna imagen disponible

Soporte, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil extruido de PVC (UM-BASIC) o de PA (UM-PRO)
  • Disponible en longitudes individuales
  • Disponible en los anchos de construcción de 72 mm, 108 mm y 122 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202587
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHDBA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626149127
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,300 g
Número de tarifa arancelaria 39162000