Conector enchufable para placa de circ. impreso - HSCP-SP 2,5-1U-00 CPX - 2202585

Conector para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202585
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHECB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626244310
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,420 g
Número de tarifa arancelaria 85389099