Almacén - SKBD 12/MT - 2202576

La figura muestra una variante de 20 polos

Bloque de tarjetas insertables 19", corriente nominal: 5 A, número de polos: 12, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202576
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AAAWAA -
Página del catálogo Página 263 (CC_2002)
EAN 4017918053314
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,820 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)