Conector enchufable para placa de circ. impreso - HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - 2202568

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Tecnología características, Color del contacto normalmente cerrado por resorte: blanco

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202568
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHECB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626146119
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,420 g