Conector de bus para carriles - ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - 2202549

Conector de bus para conectar módulos ME-IO en el carril; adecuado para ME-IO DEV-KITS; contiene ME 18,8 TBUS 1,5/ 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector de bus para carril en el ancho de construcción 18,8 mm con 5 polos (en paralelo)
  • Pueden transferirse hasta 8 A por polo
  • Puede utilizarse hasta 125 V
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202549
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACHEBE -
EAN 4055626142654
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,500 g