Placa de circuito impreso - ME-PLC 40/36 BUS DEV-PCB - 2202546

Placa de trama perforada para el ME-PLC 40 DEV-KIT; para carcasa de base CCDN 2,5 de 36 polos; adecuada para soldadura manual

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Placa de circuito impreso con tramas perforadas para autoequipamiento
  • Superficie de equipamiento aprox. 15.000 mm²
  • Dimensión de la trama perforada: 2,54 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202546
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACHEAE -
EAN 4055626142531
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 57,960 g
Número de tarifa arancelaria 85340011