Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY - 2202543

Conector de bus para conectar módulos ME MAX en el carril; adecuado para ME MAX DEV-KITS; contiene ME 22,5 TBUS 1,5/ 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector de bus para carril en el ancho de construcción 22,5 mm con 5 polos (en paralelo)
  • Pueden transferirse hasta 8 A por polo
  • Puede utilizarse hasta 125 V
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202543
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACHABD -
EAN 4055626142371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,900 g