Caja para electrónica - BC 161,6 OT 001101 BK - 2202467

Ninguna imagen disponible

Parte superior, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202467
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHBAB -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626122519
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,235 g
Número de tarifa arancelaria 85472000