Caja para electrónica - ME MAX 112,5 2-2 KMGY S818 - 2202450

Ninguna imagen disponible

Carcasa completa, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202450
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACHABA -
EAN 4055626115351
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 148,300 g
Número de tarifa arancelaria 85472000