Parte superior de la caja - ME 22,5 OT-1MSTBO GY - 2202442

Carcasa, longitud: 99 mm, Parte superior, color: gris, anchura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202442
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAD -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626113715
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,240 g
Número de tarifa arancelaria 85472000