Caja para electrónica - UM-PRO A/U 73 L12,20CM S812 - 2202407

Ninguna imagen disponible

Soporte, color: incoloro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil extruido de PVC (UM-BASIC) o de PA (UM-PRO)
  • Disponible en longitudes individuales
  • Disponible en los anchos de construcción de 72 mm, 108 mm y 122 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202407
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHDAC -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626084138
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 63,562 g
Número de tarifa arancelaria 39169090

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar