Tapa de la carcasa - EH 45-C SS/ABS GN - 2202378

Ninguna imagen disponible

Carcasa, Parte superior, color: verde, anchura: 45 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos EH
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 22,5 mm ... 90 mm 90 mm
  • Clase de combustibilidad HB según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202378
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHCHC -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626074160
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,000 g

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar