Tapa de la carcasa - EH 45-C DS/ABS GN - 2202375

Ninguna imagen disponible

Carcasa, color: verde, anchura: 45 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos EH
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 22,5 mm ... 90 mm 90 mm
  • Clase de combustibilidad HB según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202375
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHCHA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626074139
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,000 g