Caja para electrónica - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 S801 - 2202365

Ninguna imagen disponible

Soporte, color: color aluminio, anchura: 150 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HC-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 53,5 mm ... 161 mm 161 mm
  • Grado de protección hasta IP65
  • Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
  • Opcionalmente se suministran juntas CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202365
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACFAAA -
EAN 4055626072838
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 607,500 g
Número de tarifa arancelaria 76042100