Caja para electrónica - FKDSO 2,5/ 4-L BU 5015 - 2202356

Borne para placa de circuito impreso, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso por resorte p. carcasas para electrónica ME/ME MAX
  • La tecnología Push-in permite una conexión sencilla
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202356
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHADA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626064543
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,338 g
Número de tarifa arancelaria 85369010