Carcasa pasamuros - MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - 2202332

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202332
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHCHZ -
EAN 4055626051369
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,400 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)