Caja para electrónica - BC 71,6 OT 0121 KMGY - 2202302

Parte superior, longitud: 89,7 mm, Parte superior, color: gris, anchura: 71,6 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202302
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ACHBAB -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4055626046945
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,882 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen PL (Polonia)