Caja para electrónica - ME 22,5 UT/FE BU 5010 - 2202236

Carcasa, Parte inferior, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202236
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAA -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4055626042404
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,378 g
Número de tarifa arancelaria 85369010