Carcasa pasamuros - HSCH 1,5-3U/18 9005 - 2202232

Carcasa de base HSC, con protección contra contacto de los dedos, en 3 unidades, 18 conexiones, tenga en cuenta el posicionamiento, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202232
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHECB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626023700
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990